シリコンファンドリ

サービスご紹介

国内の成熟したウェーハ生産工場を活用することにより、安定した品質を実現し、多彩なウェーハファンドリサービスを
提供いたします。
幅広く実績のある技術力は、お客様のビジネスの成功にお役に立てると確信いたしております。

ファンドリ概念図

ビジネスフロー

詳細:ビジネスフロー

PDK(プロセスデザインキット)提供型ファンドリ

詳細:PDK(プロセスデザインキット)提供型ファンドリ

0.6/ 0.35μm CMOS/ HV-CMOS 6インチウェーハ
(高抵抗、アナログ容量、トリミング用ヒューズ等装備)


回路設計からレイアウト設計及び検証で必要なスケマティックシンボル、SPICEモデル、テクノロジファイル、パラメタライズドCell、DRC、LVS等を含んだテクノロジデータをCadence社.SIMUCAD社.Tanner社のEDAツール対応PDKとしてご提供いたします。又Textベースでのデータ提供も可能です。

カスタム型ファンドリ プロセス例

カスタム型ファンドリ プロセス例

加工線形0.35μm以上のプロセス 6インチウェーハ
0.6/ 0.35μm CMOS、0.6μm 高耐圧CMOS、0.5μm BiC-MOS 等
その他 PowerMOS等もご相談下さい。

Webサイトによる情報提供

Webサイトによる情報提供

1. 製造進行状況のご提供(WIP)
2. 完成ウェーハ特性(PCM)データのご提供

このページのトップへ